17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

変換ゲージポートALG-15-18 ALG-15-18

変換ゲージポートALG-15-18

通常単価(税別)
17,303円
税込単価
19,033円
通常出荷日:15日目

真空計のセンサー径を変換します。【仕様】・サイズ(ゲージポート):15mm・サイズ(パイプ):18mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • アズワン型番
    1-9637-01
  • 材質
    本体:SUS304、Oリング:バイトン

型番:

ALG-15-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

各部の寸法

ABL1L2
18mm15mm68mm30mm

ALG-15-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
アズワン型番
1-9637-01
材質
本体:SUS304、Oリング:バイトン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALG-15-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,303円
( 19,033円 )
15日目

詳細情報

基本情報

真空計のセンサー径を変換します。
【仕様】
・サイズ(ゲージポート):15mm
・サイズ(パイプ):18mm
・材質(本体):ステンレス(SUS304)
・材質(Oリング):バイトン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

変換ゲージポートALG-15-18の型番ALG-15-18のページです。 型番ALG-15-18に関する仕様情報を記載しております。
変換ゲージポートALG-15-18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変換ゲージポートALG-15-18
簡易真空ストップバルブ BV25A
ドライ真空ポンプ DAP-15
縮小変換用Tピース C105シリーズ
真空ポンプ N816.3KT.45.18
薬液ポンプE-2000-VTF-1-15
メーカー佐藤真空佐藤真空アルバックアズワンアズワン共立機巧
通常価格17,303円29,228円40,216円25,323円 -191,574円256,345円
通常出荷日15日目1日目1日目26日目〜1日目12日目
商品タイプその他その他---送液ポンプ
その他オプション-----
アズワン型番1-9637-011-2751-03----
材質本体:SUS304、Oリング:バイトン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました