17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

LP-087
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LP-087の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3740-68
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
LP-087
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,465円
( 4,912円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープン棚、スチールラック、キャスター付き各種機器の転倒・移動防止をする製品です
・金具Lを床面に接着固定し、ワイヤーをオープン棚や、各種機器のキャスターに巻き付けます
・ワイヤー200cm(全長)
【商品仕様】
・本体寸法;W118×D54×H33mm
・重量:約144g/個
・対象物重量:120kg以下/個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンクプレートフラットL100の型番LP-087のページです。 型番LP-087に関する仕様情報を記載しております。
リンクプレートフラットL100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクプレートフラットL100
リンクワイヤーストッパーL
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
フレームホルダーM2 (50~60mm用)
ボトムホルダーS 43~50mm
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格4,465円8,750円6,510円4,127円13,433円15,450円
通常出荷日13日目13日目1日目5日目12日目12日目
アズワン型番61-3740-6861-3740-732-9096-022-9096-0161-9067-823-7241-01
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました