17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFA広口ビットボトル 20mL 7050-01

PFA広口ビットボトル 20mL

通常単価(税別)
4,852
税込単価
5,337
通常出荷日:7日目

【特長】バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。・半導体グレードの高純度原料...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.02
  • TGK型番
    0985-22-02-01

型番:

7050-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7050-01の仕様・寸法情報

容量(L)
0.02
TGK型番
0985-22-02-01

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
7050-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,852
( 5,337 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
・半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
・洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
・温度範囲は-200~260℃までの耐久性があります。
・中せんなしでも漏れにくいです。
【商品仕様】
・品目:PFA広口ビットボトル
・容量(mL):20
・高さ×口内径×胴径(mm):61×16×18
・品番:7050-01
・材質:PFA製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA広口ビットボトル 20mLの型番7050-01のページです。 型番7050-01に関する仕様情報を記載しております。
PFA広口ビットボトル 20mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA広口ビットボトル 20mL
テーパージャー 角型 20L 111-05402
PTFE円筒容器 1000mL
PTFE円筒容器 2000mL 2000-V 7050-01
テーパータンク 50L キャスター無
テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 101-80108
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格4,85211,38319,72737,81336,57374,291
通常出荷日7日目8日目15日目15日目6日目6日目
容量(L)0.02201250100
TGK型番0985-22-02-010280-21-45-040411-17-40-040411-17-40-050280-21-45-060280-21-45-10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト