17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入 17762Q

ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入

  • TGK型番
    0355-43-16-08

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

17762Q
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

17762Qの仕様・寸法情報

TGK型番
0355-43-16-08
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
17762Q
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,163円
( 115,679円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】残液量が少なく、タンパク質低吸着。
・低溶出な膜材料を採用。
・幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)
・オートクレーブ可能。
【商品仕様】
・水系/非水系
・品名:分析前処理用フィルター ミニザルトRC 15
・型式:17762Q
・孔径(μm):0.45
・出口形状:LS型
・滅菌:×
・膜材質:RC:再生セルロース
・入数(個):500
・膜材質:RC(再生セルロース)
・容器材質:PP(ポリプロピレン)
・有効ろ過面積:1.7cm^2
・フィルター(φ):15mm
・外径(φ):25mm
・孔径(μm):0.2/0.45
・残液量:10μL
・最大使用圧:6bar
・耐熱温度:121℃

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入の型番17762Qのページです。 型番17762Qに関する仕様情報を記載しております。
ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入
ミニザルトRC25 0.45μm LS型 500個入
ミニザルト 0.45μm LS型 50個入
ザルトリウス ミニザルト 0.45μm LL型 16555Q 500個入
ミニザルト 0.8μm LL型 50個入
ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入
メーカーザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウス
通常価格105,163円128,826円20,064円158,737円20,064円21,947円
通常出荷日10日目23日目10日目23日目10日目10日目
TGK型番0355-43-16-080355-43-16-120355-43-15-070355-43-15-060355-43-15-090355-43-15-41

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました