17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

C7A-S6118 C7型ストックカート C7A-S6118

C7A-S6118 C7型ストックカート

通常単価(税別)
405,181
税込単価
445,699
通常出荷日:19日目

【特長】・柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったカートです。【商品仕様】・サイズ(呼寸):D61...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    C7A-S6118
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    C7A-S6118の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C7A-S6118
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    405,181
    ( 445,699 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったカートです。
    【商品仕様】
    ・サイズ(呼寸):D610×W1820×H1515
    ・段数:3段
    ・材質:棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) メッシュパネル/SUS304 デバイダー/SUS304
    ・キャスター:φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
    ・耐荷重:約200Kg/台
    ・お客様組立品
    ・棚板は25mmピッチで上下移動可能です
    ・製造国:日本

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    C7A-S6118 C7型ストックカートの型番C7A-S6118のページです。 型番C7A-S6118に関する仕様情報を記載しております。
    C7A-S6118 C7型ストックカートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    C7A-S6118 C7型ストックカート
    C7A-S4618 C7型ストックカート
    C7型 ストックカート (SUS304)
    C7型 ストックカート (柱/SUS430)
    W7C-A6110 W7型 ワゴン
    W7C-A4610 W7型 ワゴン
    メーカーキャニオンキャニオンアズワンアズワンキャニオンキャニオン
    通常価格405,181348,896288,608 -242,089 -156,563181,652
    通常出荷日19日目19日目25日目25日目15日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました