17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クライミング 石英製ホールピペット 62619

クライミング 石英製ホールピペット

通常単価(税別)
29,131円
税込単価
32,044円
通常出荷日:26日目

【特長】・純度が高く、不純物が極めて少ない材料を使用してます。

型番:

62619
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62619の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペット
容量(ml)
1
材質
石英ガラス
上部外径(φmm)
4.6
全長(mm)
350
体積許容誤差(ml)
±0.006
メーカー商品名
石英製ホールピペット2071-6-10
メーカー型番
62619
アズワン型番
2-994-01
公差(±mL)
0.006
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 容量(ml)

  • 上部外径(φmm)

  • 全長(mm)

  • 体積許容誤差(ml)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
62619

容量

(ml)

上部外径

(φmm)

全長

(mm)

体積許容誤差

(ml)

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

公差

(±mL)

内容量

最小発注数量
1
4.6
350
±0.006
石英製ホールピペット2071-6-10
62619
2-994-01
0.006
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,131円
( 32,044円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・純度が高く、不純物が極めて少ない材料を使用してます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クライミング 石英製ホールピペットの型番62619のページです。 型番62619に関する仕様情報を記載しております。
クライミング 石英製ホールピペットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クライミング 石英製ホールピペット
クライミング パスツールピペッター
アズワン 石英製ホールピペット
安全ピペッター シリコン製 10~50ml
先端メスピペット
ピペット・ストリペット PS
メーカークライミングクライミングアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格29,131円23,505円29,131円4,082円 -706円 -16,151円 -
通常出荷日26日目1日目26日目6日目1日目〜1日目〜
商品タイプピペットピペットピペットピペットピペットピペット
材質石英ガラスPTFE (ポリテトラフルオロエチレン)石英ガラスシリコン硼珪酸ガラスPS (ポリスチレン)
内容量1本1本----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました