ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス Low-eグラススライド【25個入り】 |
|
アズワン ポリイミドフィルム カプトン(R) |
|
光 ユニサンデー(エンビ板) |

【特長】・高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。・あらゆる入射角度で高い反射率を得る...
詳細を確認| 型番 | 材質 | 厚さ | コーティング |
|---|---|---|---|
| TFAQ-2030R06-20 | 合成石英 | 6mm | Al+SiO |
| TFA-3040R06-10 | 硬質ガラス | 6mm | Al+MgF2 |
| TFAN-3040R06-10 | 硬質ガラス | 6mm | Alのみ |
| TFAN-5060R10-4 | 硬質ガラス | 10mm | Alのみ |
| TFA-6080R12-20 | 硬質ガラス | 12mm | Al+SiO |
| TFA-3040R06-20 | 硬質ガラス | 6mm | Al+SiO |
| TFAN-5060R10-1 | 硬質ガラス | 10mm | Alのみ |
| TFA-6080R12-1 | 硬質ガラス | 12mm | Al+MgF2 |
| TFAQN-2535R06-20 | 合成石英 | 6mm | Alのみ |
| TFA-4050R08-20 | 硬質ガラス | 8mm | Al+SiO |
| TFAN-4050R08-10 | 硬質ガラス | 8mm | Alのみ |
| TFA-5060R10-10 | 硬質ガラス | 10mm | Al+MgF2 |
| TFAN-5060R10-20 | 硬質ガラス | 10mm | Alのみ |
| TFAN-80100R15-1 | 硬質ガラス | 15mm | Alのみ |
| TFAN-80100R15-4 | 硬質ガラス | 15mm | Alのみ |
| TFAN-80100R15-10 | 硬質ガラス | 15mm | Alのみ |
| TFA-2030R05-20 | BK7 | 5mm | Al+SiO |
| TFAN-2030R05-20 | BK7 | 5mm | Alのみ |
| TFAQN-2030R06-20 | 合成石英 | 6mm | Alのみ |
| TFA-2535R05-20 | BK7 | 5mm | Al+SiO |
| TFAQ-2535R06-20 | 合成石英 | 6mm | Al+SiO |
| TFA-4050R08-4 | 硬質ガラス | 8mm | Al+MgF2 |
| TFA-5060R10-4 | 硬質ガラス | 10mm | Al+MgF2 |
| TFA-6080R12-4 | 硬質ガラス | 12mm | Al+MgF2 |
| TFA-80100R15-4 | 硬質ガラス | 15mm | Al+MgF2 |
| TFAN-3040R06-4 | 硬質ガラス | 6mm | Alのみ |
| TFAN-3040R06-20 | 硬質ガラス | 6mm | Alのみ |
| TFAQN-3040R08-20 | 合成石英 | 8mm | Alのみ |
| TFA-4050R08-10 | 硬質ガラス | 8mm | Al+MgF2 |
| TFA-5060R10-20 | 硬質ガラス | 10mm | Al+SiO |
| TFAN-5060R10-10 | 硬質ガラス | 10mm | Alのみ |
| TFA-6080R12-10 | 硬質ガラス | 12mm | Al+MgF2 |
| TFAN-6080R12-1 | 硬質ガラス | 12mm | Alのみ |
| TFAN-6080R12-20 | 硬質ガラス | 12mm | Alのみ |
| TFA-80100R15-1 | 硬質ガラス | 15mm | Al+MgF2 |
| TFA-80100R15-10 | 硬質ガラス | 15mm | Al+MgF2 |
| TFAQ-1525R06-20 | 合成石英 | 6mm | Al+SiO |
| TFAN-2535R05-20 | BK7 | 5mm | Alのみ |
| TFAQ-3040R08-20 | 合成石英 | 8mm | Al+SiO |
| TFAN-4050R08-4 | 硬質ガラス | 8mm | Alのみ |
| TFA-5060R10-1 | 硬質ガラス | 10mm | Al+MgF2 |
| TFAN-6080R12-4 | 硬質ガラス | 12mm | Alのみ |
| TFAQN-1525R06-20 | 合成石英 | 6mm | Alのみ |
| TFA-3040R06-4 | 硬質ガラス | 6mm | Al+MgF2 |
| TFAN-4050R08-20 | 硬質ガラス | 8mm | Alのみ |
| TFAN-6080R12-10 | 硬質ガラス | 12mm | Alのみ |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
5,375円 ( 5,913円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
5,375円 ( 5,913円 ) | 16日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 16日目 |
5,541円 ( 6,095円 ) | 15日目 |
7,517円 ( 8,269円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
7,517円 ( 8,269円 ) | 16日目 |
14,305円 ( 15,736円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
8,850円 ( 9,735円 ) | 16日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 16日目 |
19,685円 ( 21,654円 ) | 15日目 |
8,123円 ( 8,935円 ) | 16日目 |
12,193円 ( 13,412円 ) | 16日目 |
14,305円 ( 15,736円 ) | 16日目 |
27,690円 ( 30,459円 ) | 15日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 16日目 |
16,971円 ( 18,668円 ) | 15日目 |
19,685円 ( 21,654円 ) | 15日目 |
38,353円 ( 42,188円 ) | 15日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 16日目 |
19,685円 ( 21,654円 ) | 15日目 |
21,298円 ( 23,428円 ) | 19日目 |
46,394円 ( 51,033円 ) | 15日目 |
15,638円 ( 17,202円 ) | 15日目 |
23,684円 ( 26,052円 ) | 15日目 |
34,355円 ( 37,791円 ) | 15日目 |
67,827円 ( 74,610円 ) | 15日目 |
25,017円 ( 27,519円 ) | 15日目 |
34,355円 ( 37,791円 ) | 15日目 |
39,729円 ( 43,702円 ) | 15日目 |
78,491円 ( 86,340円 ) | 15日目 |
27,269円 ( 29,996円 ) | 35日目 |
42,395円 ( 46,635円 ) | 15日目 |
62,389円 ( 68,628円 ) | 15日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
5,375円 ( 5,913円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
5,375円 ( 5,913円 ) | 16日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
7,517円 ( 8,269円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
7,517円 ( 8,269円 ) | 16日目 |
14,305円 ( 15,736円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
8,850円 ( 9,735円 ) | 16日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 16日目 |
19,685円 ( 21,654円 ) | 15日目 |
8,123円 ( 8,935円 ) | 16日目 |
12,193円 ( 13,412円 ) | 16日目 |
14,305円 ( 15,736円 ) | 16日目 |
27,690円 ( 30,459円 ) | 15日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 16日目 |
16,971円 ( 18,668円 ) | 19日目 |
19,685円 ( 21,654円 ) | 17日目 |
38,353円 ( 42,188円 ) | 15日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 16日目 |
【特長】
・高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。
・あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
・アルミ膜だけをコートしたもの(TFAN/TFAQN)と傷がつきにくいようにアルミ膜に保護コートしたもの(TFA/TFAQ)があります。
・可視光、近赤外光のミラーとして使用できます。
・合成石英の基板を使った低膨張、高剛性、高面精度のミラー(TFAQ/TFAQN)もご用意しています。
・パイレックス®はコーニング社の登録商標です。
・※保護膜無しのアルミミラー(TFAN/TFAQN)はキズがつきやすく、膜に酸化が起きます。
・※絶対に紙や布で、ミラー面をこすらないでください。
・※長期間保管する場合は脱酸化剤等でアルミの酸化を防いでください。
・※複数のミラーを使って光を伝播させる場合は、アルミ膜の吸収によって大きな光量の損失が生じます。
・※誘電体多層膜ミラー(TFM他)をご使用ください。
・※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。
・※入射ビームの偏光状態によって反射率が変わることがあります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アルインコ
樹脂キャップ アルミ平角パイプ用
0通常価格(税別):741円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アズワン
シリコーンスポンジ紐 (赤)
5通常価格(税別):881円~