ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライふっ素樹脂真空ポンプ DTC-41

通常単価(税別)
225,838円
税込単価
248,422円
通常出荷日:1日目

【特長】・接ガス部は全てPTFE(ふっ素樹脂 を使用し、耐蝕性に優れています。【商品仕様】・型番:DT...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-4148-03

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DTC-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DTC-41の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-4148-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTC-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225,838円
( 248,422円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接ガス部は全てPTFE(ふっ素樹脂 を使用し、耐蝕性に優れています。
【商品仕様】
・型番:DTC-41
・排気速度(実効)(L/min):40/46(50/60Hz)
・到達圧力(kPa abs.):1
・電源:AC100V 50/60HZ
・全負荷電流:2.2/2.3A(50/60Hz)
・重量:10.3kg
・吸・排気口径:O.Dφ9×I.Dφ6mm(G1/4)
・使用雰囲気温度:0~40℃
・サーマルプロテクター:内蔵
・最大寸法:155×336.5×217mm
・耐蝕型

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライふっ素樹脂真空ポンプ DTC-41の型番DTC-41のページです。 型番DTC-41に関する仕様情報を記載しております。
ドライふっ素樹脂真空ポンプ DTC-41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライふっ素樹脂真空ポンプ DTC-41
ドライ真空ポンプ DAP-15
ドライ真空ポンプ DAT-100S
ドライ真空ポンプ DA-60D
ドライ真空ポンプ DA-241S
ドライ真空ポンプ DOP-40D
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格225,838円40,216円140,613円153,753円201,637円87,473円
通常出荷日1日目1日目33日目1日目1日目1日目
アズワン型番1-4148-031-671-171-671-161-671-111-671-141-4146-04

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました