17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 66 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 外径(φmm)

  • 材質

  • 厚さ(mm)

  • ウェッジ角度

  • スクラッチ-ディグ

  • 面精度

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

外径

(φmm)

材質

厚さ

(mm)

ウェッジ角度

スクラッチ-ディグ

面精度

アズワン型番

最小発注数量
10
BK7
5
1°±5′
10−5
λ/10
61-6938-17
1個
10
BK7
5
1°±5′
10−5
λ/20
61-6938-18
1個
15
BK7
5
1°±5′
10−5
λ/10
61-6938-19
1個
15
BK7
5
1°±5′
10−5
λ/20
61-6938-20
1個
20
BK7
5
1°±5′
10−5
λ/10
61-6938-21
1個
20
BK7
5
1°±5′
10−5
λ/20
61-6938-22
1個
25
BK7
5
1°±5′
10−5
λ/10
61-6938-23
1個
25
BK7
5
1°±5′
10−5
λ/20
61-6938-24
1個
30
BK7
5
0.5°±5′
10−5
λ/10
61-6938-25
1個
30
BK7
5
1°±5′
10−5
λ/10
61-6938-27
1個
30
BK7
5
2°±5′
10−5
λ/10
61-6938-29
1個
30
BK7
5
0.5°±5′
10−5
λ/20
61-6938-26
1個
30
BK7
5
1°±5′
10−5
λ/20
61-6938-28
1個
30
BK7
5
2°±5′
10−5
λ/20
61-6938-30
1個
30
BK7
7
3°±5′
10−5
λ/10
61-6938-31
1個
30
BK7
7
3°±5′
10−5
λ/20
61-6938-32
1個
40
BK7
6
1°±5′
10−5
λ/10
61-6938-33
1個
40
BK7
6
1°±5′
10−5
λ/20
61-6938-34
1個
50
BK7
8
0.5°±5′
10−5
λ/10
61-6938-35
1個
50
BK7
8
1°±5′
10−5
λ/10
61-6938-37
1個
50
BK7
8
2°±5′
10−5
λ/10
61-6938-39
1個
50
BK7
8
0.5°±5′
10−5
λ/20
61-6938-36
1個
50
BK7
8
1°±5′
10−5
λ/20
61-6938-38
1個
50
BK7
8
2°±5′
10−5
λ/20
61-6938-40
1個
50
BK7
10
3°±5′
10−5
λ/10
61-6938-41
1個
50
BK7
10
3°±5′
10−5
λ/20
61-6938-42
1個
60
BK7
10
1°±5′
10−5
λ/10
61-6938-43
1個
60
BK7
10
1°±5′
10−5
λ/20
61-6938-44
1個
80
BK7
12
1°±5′
10−5
λ/10
61-6938-45
1個
80
BK7
12
1°±5′
10−5
λ/20
61-6938-46
1個
100
BK7
15
1°±5′
10−5
λ/10
61-6938-47
1個
100
BK7
15
1°±5′
10−5
λ/20
61-6938-48
1個
10
合成石英
5
1°±5′
20−10
λ/10
61-6938-49
1個
10
合成石英
5
1°±5′
20−10
λ/20
61-6938-50
1個
15
合成石英
5
1°±5′
20−10
λ/10
61-6938-51
1個
15
合成石英
5
1°±5′
20−10
λ/20
61-6938-52
1個
20
合成石英
5
1°±5′
20−10
λ/10
61-6938-53
1個
20
合成石英
5
1°±5′
20−10
λ/20
61-6938-54
1個
25
合成石英
5
1°±5′
20−10
λ/10
61-6938-55
1個
25
合成石英
5
1°±5′
20−10
λ/20
61-6938-56
1個
30
合成石英
5
0.5°±5′
20−10
λ/10
61-6938-57
1個
30
合成石英
5
1°±5′
20−10
λ/10
61-6938-59
1個
30
合成石英
5
2°±5′
20−10
λ/10
61-6938-62
1個
30
合成石英
5
0.5°±5′
20−10
λ/20
61-6938-58
1個
30
合成石英
5
1°±5′
20−10
λ/20
61-6938-60
1個
30
合成石英
5
2°±5′
20−10
λ/20
61-6938-61
1個
30
合成石英
7
3°±5′
20−10
λ/10
61-6938-63
1個
30
合成石英
7
3°±5′
20−10
λ/20
61-6938-64
1個
40
合成石英
6
1°±5′
20−10
λ/10
61-6938-65
1個
40
合成石英
6
1°±5′
20−10
λ/20
61-6938-66
1個
50
合成石英
8
0.5°±5′
20−10
λ/10
61-6938-67
1個
50
合成石英
8
1°±5′
20−10
λ/10
61-6938-69
1個
50
合成石英
8
2°±5′
20−10
λ/10
61-6938-72
1個
50
合成石英
8
0.5°±5′
20−10
λ/20
61-6938-68
1個
50
合成石英
8
1°±5′
20−10
λ/20
61-6938-70
1個
50
合成石英
8
2°±5′
20−10
λ/20
61-6938-71
1個
50
合成石英
10
3°±5′
20−10
λ/10
61-6938-73
1個
50
合成石英
10
3°±5′
20−10
λ/20
61-6938-74
1個
60
合成石英
10
1°±5′
20−10
λ/10
61-6938-76
1個
60
合成石英
10
1°±5′
20−10
λ/20
61-6938-75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,708円
( 7,379円 )
15日目
12,920円
( 14,212円 )
15日目
7,396円
( 8,136円 )
15日目
14,063円
( 15,469円 )
15日目
8,001円
( 8,801円 )
15日目
15,275円
( 16,803円 )
15日目
9,891円
( 10,880円 )
15日目
18,958円
( 20,854円 )
15日目
13,942円
( 15,336円 )
15日目
11,708円
( 12,879円 )
15日目
13,942円
( 15,336円 )
15日目
26,842円
( 29,526円 )
15日目
22,593円
( 24,852円 )
15日目
26,842円
( 29,526円 )
15日目
16,002円
( 17,602円 )
15日目
31,204円
( 34,324円 )
15日目
19,564円
( 21,520円 )
15日目
38,111円
( 41,922円 )
15日目
33,385円
( 36,724円 )
15日目
27,932円
( 30,725円 )
15日目
33,385円
( 36,724円 )
15日目
65,889円
( 72,478円 )
15日目
54,997円
( 60,497円 )
15日目
65,889円
( 72,478円 )
15日目
38,717円
( 42,589円 )
15日目
76,673円
( 84,340円 )
15日目
37,020円
( 40,722円 )
15日目
73,159円
( 80,475円 )
15日目
44,213円
( 48,634円 )
15日目
87,458円
( 96,204円 )
15日目
64,570円
( 71,027円 )
15日目
128,295円
( 141,125円 )
15日目
12,920円
( 14,212円 )
15日目
25,017円
( 27,519円 )
15日目
14,063円
( 15,469円 )
15日目
27,326円
( 30,059円 )
15日目
15,275円
( 16,803円 )
15日目
29,750円
( 32,725円 )
15日目
18,958円
( 20,854円 )
15日目
37,020円
( 40,722円 )
15日目
26,842円
( 29,526円 )
15日目
22,593円
( 24,852円 )
15日目
26,842円
( 29,526円 )
15日目
52,816円
( 58,098円 )
15日目
44,213円
( 48,634円 )
15日目
52,816円
( 58,098円 )
15日目
31,204円
( 34,324円 )
15日目
61,541円
( 67,695円 )
15日目
33,385円
( 36,724円 )
15日目
65,889円
( 72,478円 )
15日目
51,362円
( 56,498円 )
15日目
43,001円
( 47,301円 )
15日目
51,362円
( 56,498円 )
15日目
101,878円
( 112,066円 )
15日目
85,156円
( 93,672円 )
15日目
101,878円
( 112,066円 )
15日目
59,845円
( 65,830円 )
15日目
118,722円
( 130,594円 )
15日目
67,100円
( 73,810円 )
15日目
133,160円
( 146,476円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板の表・裏面に僅かなウェッジをつけることで、表・裏面による反射ビームを分離させることができます。
・ビームサンプラーや干渉計の参照原器として使用できます。
・小さな角度で屈折させるプリズムとして使用することもできます。
・ビーム偏角δは屈折率n、ウェッジ角αから求めることができます。
・δ = sin−1 ( n sinα) − α ≒( n − 1) α
・BK7では、ウェッジ角度の0.52倍、合成石英では0.46倍になります。
・(可視域、垂直入射)
・紫外域から赤外域の広い波長域で使用できる合成石英タイプやKr* Fエキシマレーザ(248nm)用の合成石英タイプをご用意しています。
・ウェッジ基板は最も厚さが厚いところに表面向き矢印が印されています。
・裏面に反射防止膜をコーティングしたビームサンプラー(BS4)もご用意しています。※ウェッジ基板は両面ともコーティングされていません。
・※ガラス表面には3.5%~4%の反射があります。
・※レーザビームの光路中にウェッジ基板を挿入すると、透過ビームが屈折を起こし少し傾斜します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウェッジ基板 WSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェッジ基板 WSシリーズ
ウェッジ基板 WSシリーズ
ガラス基板
平面基板 OFBシリーズ
単結晶基板 天然マイカ基板
単結晶基板 天然マイカ基板
メーカーシグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,708円-6,708円 -62,300円 -3,436円 -15,262円 -58,218円 -
通常出荷日15日目16日目1日目〜16日目〜1日目〜8日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト