17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電ロングブーツ 28.0 BSC51528.0

制電ロングブーツ 28.0

通常単価(税別)
12,985
税込単価
14,284
通常出荷日:7日目

【特長】・高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。・軽量・クッション性に優れています。【商...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3233-28

型番:

BSC51528.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSC51528.0の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3233-28
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSC51528.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,985
( 14,284 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
・軽量・クッション性に優れています。
【商品仕様】
・寸法(cm):28.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト
・タイプ:ロング
・質量(g):660
・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
・電気抵抗値:10^6-10^7Ω
・甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布
・靴底:ポリウレタン
・用途:クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
・生産国:台湾
・メーカー型番:BSC51528.0
・コード番号:472-9471

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

制電ロングブーツ 28.0の型番BSC51528.0のページです。 型番BSC51528.0に関する仕様情報を記載しております。
制電ロングブーツ 28.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制電ロングブーツ 28.0
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 28.0cm
スーパースニーカー制電 85111
制電スポーツシューズ 85805
制電セーフティシューズ ブラック S6172シリーズ
制電セーフティシューズ ホワイト S6172シリーズ
メーカーブラストンガードナージーベックジーベックアズワンアズワン
通常価格12,98513,7985,634 -4,791 -3,620 -3,620 -
通常出荷日7日目5日目1日目〜4日目〜1日目〜1日目〜
アズワン型番61-3233-28-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました