17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾燥塔 2394-250 2394-250

乾燥塔 2394-250

通常単価(税別)
29,545円
税込単価
32,500円
通常出荷日:30日目

【特長】・塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。・L寸法は目安寸法です。...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    250
  • アズワン型番
    62-2092-51

型番:

2394-250
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2394-250の仕様・寸法情報

容量(ml)
250
アズワン型番
62-2092-51

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2394-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,545円
( 32,500円 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。
・L寸法は目安寸法です。
【商品仕様】
・容量(mL):250
・L1:325
・L2:105
・D1(φ):70
・D2(φ):50
・d(φ):8
・C:34/28
・内容量:1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

乾燥塔 2394-250の型番2394-250のページです。 型番2394-250に関する仕様情報を記載しております。
乾燥塔 2394-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾燥塔 2394-250
ウィットマー分留受器 ガラスコック 3670-100-3L
L形金属製媒体アダプター 9199-L15P
シリンジ ハンディーペッター用
TSフラッシュカラム管(ふっ素樹脂コック)200ml 20-24<透>
簡易充填塔 3510シリーズ
メーカー旭製作所旭製作所旭製作所柴田科学クライミングアズワン
通常価格29,545円54,216円37,894円26,473円27,460円9,906円 -
通常出荷日30日目30日目16日目8日目26日目26日目〜
容量(ml)250100-0.6200-
アズワン型番62-2092-5162-2110-4762-2119-54---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト