17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イムノプレート ポリソープ ピンチバー475094【60個入り】

通常単価(税別)
30,396
税込単価
33,436
通常出荷日:10日目

【特長】・疎水性相互作用・極性が弱く、疎水性の分子と親和性があります。【商品仕様】・型番:475094...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-5231-03

型番:

475094
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (60個入り)

475094の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-5231-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
475094
最小発注数量
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,396
( 33,436 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・疎水性相互作用・極性が弱く、疎水性の分子と親和性があります。
【商品仕様】
・型番:475094
・表面処理:ポリソープ
・プレートデザイン:ピンチバー
・入数:1箱(60枚入)
・材質:PS(ポリスチレン)
・サイズ:128×86mm
・底形状:フラット
・ウェル数:96
・1ウエル使用容量:350μL

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イムノプレート ポリソープ ピンチバー475094の型番475094のページです。 型番475094に関する仕様情報を記載しております。
イムノプレート ポリソープ ピンチバー475094のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イムノプレート ポリソープ ピンチバー475094
イムノプレート マキシソープ ピンチバー442404
IVF用35mmディッシュ(体外受精用)40×12mm 1箱(10個/包)150255
マイクロウェルプレート 1ウェルあたり容量 300・400μl
細胞培養ペトリディッシュ 150464
フィルセルファクトリー イージー 4段(培養面積:2,528cm2)
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格30,39630,39646,94225,53519,77869,082
通常出荷日10日目1日目お見積り1日目1日目お見積り
アズワン型番3-5231-033-5231-013-5220-03-1-7364-133-3452-03

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト