ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 200㎏タイプ |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・キャニオンシェルフ専用のねじ込み式シングルキャスターです。
【商品仕様】
・車輪径:100mm
・取付高:126mm
・材質:白ナイロン車
・ステンレス金具
・許容荷重:50kg
・ねじ径:UNF1/2×20山
・製造国:日本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,650円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,176円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用
4.5通常価格(税別):871円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用
4.5通常価格(税別):948円