ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンプレッサー 12-25

通常単価(税別)
991,696円
税込単価
1,090,866円
通常出荷日:20日目

【特長】・低騒音でハイパワーな省エネタイプです。【商品仕様】・型番:12-25・排気量(L/min):...

詳細を確認
  • アズワン型番
    6-1040-07

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

42363
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

42363の仕様・寸法情報

アズワン型番
6-1040-07
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数
型番
42363
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
991,696円
( 1,090,866円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音でハイパワーな省エネタイプです。
【商品仕様】
・型番:12-25
・排気量(L/min):100/120
・タンク容量(L):25
・電源コード長:2m(2Pプラグ)
・電源(50/60Hz):AC100V 10.4/11.4A
・最高圧力:0.8MPa(0.78kgf/cm2)
・復帰圧力:0.6MPa
・騒音値:48dB(A)
・出力(50/60Hz):0.80/0.80kW
・オイル量:1500mL
・接続口径:PT1/4
・重量:45.0kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッサー 12-25の型番42363のページです。 型番42363に関する仕様情報を記載しております。
コンプレッサー 12-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンプレッサー 12-25
コンプレッサー(省エネタイプ)
真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ
オイルフリーコンプレッサー DPシリーズ
定量ポンプMGI-25-N-VCF-6
ダイアフラムポンプ NDP-P25シリーズ
メーカーJUN-AIRアズワンアズワンアズワン共立機巧アズワン
通常価格991,696円643,866円 -60,387円 -78,733円 -131,304円174,304円 -
通常出荷日20日目15日目〜1日目1日目〜12日目19日目〜
アズワン型番6-1040-07-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました