17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギルソン トラックマン F70301

ギルソン トラックマン

通常単価(税別)
166,509円
税込単価
183,160円
通常出荷日:50日目

【特長】・マイクロプレートへ分注する際に単純ミスを防ぐことができます。・「シングルチャンネルピペット」...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0082-19

型番:

F70301
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F70301の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0082-19
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
F70301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,509円
( 183,160円 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロプレートへ分注する際に単純ミスを防ぐことができます。
・「シングルチャンネルピペット」でも「マルチチャンネルピペット」でも、目的のハンドリング操作の対象ウェルを"LEDライト"で誘導します。
・標準で96ウェルプレート/384ウェルプレートに対応し、オプションのマイクロチューブホルダーで0.5mL/1.0mL/2.0mLチューブにも対応します。大型LCDスクリーンと3つのタッチパッドで簡単操作。
・16種類の"ピペッティングパターン"が設定可>・タイマー機能やフットペダル(オプション)でハンズフリー操作可能。
・格納式バックスタンド装備。
・コードレスで8時間連続使用可能(シングルチャンネルピペット使用時)。
【商品仕様】
・表示光源:LED
・電源:Input:100~240VAC/Output:5VDC
・バッテリー:Lithium-PolymerCell(USBからの充電可能)
・外寸法/重量:280(W)×170(D)×23(H)mm/490g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギルソン トラックマンの型番F70301のページです。 型番F70301に関する仕様情報を記載しております。
ギルソン トラックマンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギルソン トラックマン
マイクロプレート U字・フラット/マイクロプレート用フタ
ファルコン セルカルチャープレート 3046
ファルコン セルカルチャーディッシュ ポリスチレン
エコペトリ ELS 浅型 90×15 500入
アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ
メーカーギルソンアズワンケニスケニス三商アズワン
通常価格166,509円4,214円 -24,073円32,703円 -11,165円44,701円 -
通常出荷日50日目4日目7日目7日目2日目8日目〜
アズワン型番61-0082-19-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト