17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量BLラック H1800mm×W900mm×D450mm×天地5段 BL-63M5

軽量BLラック H1800mm×W900mm×D450mm×天地5段

通常単価(税別)
14,169
税込単価
15,586
通常出荷日:10日目

【特長】・少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます。・棚受は支柱に差込むだけの構造なので、上下...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

BL-63M5
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL-63M5の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
5
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1800
均等積載量(kg/段)
150
アズワン型番
61-9206-60

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
BL-63M5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,169
( 15,586 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます。
・棚受は支柱に差込むだけの構造なので、上下移動が容易に行えます。
【商品仕様】
・寸法:高さ(H)1800mm×間口(W)900mm×奥行(D)450mm×天地5段(棚段数)
・ラック外寸:高さ(H)1802mm×間口(W)900mm×奥行(D)450mm
・色:ホワイトグレー
・重量:26kg
・耐荷重:(等分布荷重):150kg/段
・50mmピッチで棚板調整可能です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量BLラック H1800mm×W900mm×D450mm×天地5段の型番BL-63M5のページです。 型番BL-63M5に関する仕様情報を記載しております。
軽量BLラック H1800mm×W900mm×D450mm×天地5段のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量BLラック H1800mm×W900mm×D450mm×天地5段
軽量BLラック H1800mm×W900mm×D450mm×天地4段
軽量BLラック H1800mm×W900mm×D300mm×天地5段
軽量BLラック H1800mm×W1800mm×D450mm×天地5段
軽量BLラック H1800mm×W900mm×D600mm×天地5段
軽量BLラック H1800mm×W1200mm×D450mm×天地5段
メーカー双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器
通常価格14,16912,54114,60928,81118,03318,878
通常出荷日10日目26日目8日目10日目8日目15日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)-軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチール-スチールスチールスチール
天地棚段数(段)54-555
間口(mm)900900-18009001200
奥行(mm)450450-450600450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト