ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ゴムマグネット(強粘着付) |
|
エスコ [黒]油性マーカー |
|
エスコ 15・20mm クッションコーナーガード(透明/2個)【2個入り】 |
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |

【特長】
・いろんな場所に設置できる貼りつけタイプ。
・裏面に粘着剤がついているため、スペースをとらず壁に貼るだけ。壁面サイズに合わせて、カッターナイフ等でカットしてご利用いただけます。物が煩雑になりがちな生産現場でのメモに便利です。
【商品仕様】
・材質:ポリエステルフィルム(PET)
・サイズ:980mm幅×1m
・ホワイトボード仕様・裏面接着剤付 マーカーペンはついておりません。
・マグネットタイプではありません。

マグエックス
吸着ホワイトボードシート 特大

マグエックス
吸着ホワイトボードシート 超特大
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,118円~

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

エスコ
600×600mm 廃棄物保管場所標識
0通常価格(税別):3,041円

トラスコ中山
スチール製ホワイトボード 白暗線 枠色 シルバー・ブロンズ・ホワイト
0通常価格(税別):11,820円~

ユニット
フリー掲示板 13タイプ
0通常価格(税別):6,381円~

パンドウイット
ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用
0通常価格(税別):2,352円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50×100mm
0通常価格(税別):1,732円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,137円~

ユニット
表示スタンド
0通常価格(税別):8,901円~