17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ キング 半寸胴鍋(目盛付)36cm 87900

アルミ キング 半寸胴鍋(目盛付)36cm

通常単価(税別)
33,697
税込単価
37,067
通常出荷日:8日目

【特長】・純度の高いAL1100-P アルミ材を使用。・フチ折り曲げ加工、プレス加工効果により歪みや変...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10.1~
  • アズワン型番
    61-6508-67
  • 外径 (mm)
    380
  • 内径 (mm)
    360
  • 深さ (mm)
    230
  • 板厚厚み (mm)
    3
  • 材質
    アルミ(AL1100-P)
  • 容量詳細 (L)
    23
  • 重量 (kg)
    3.9

型番:

87900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

87900の仕様・寸法情報

容量(L)
10.1~
アズワン型番
61-6508-67
外径(mm)
380
内径(mm)
360
深さ(mm)
230
板厚厚み(mm)
3
材質
アルミ(AL1100-P)
容量詳細(L)
23
重量(kg)
3.9
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
87900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,697
( 37,067 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・純度の高いAL1100-P アルミ材を使用。
・フチ折り曲げ加工、プレス加工効果により歪みや変形が少なくどの部分を切っても板厚が均一で熱廻りが平均しているのでムラがありません。
・プロユースのハードな使用に適した製品です。
・フタがフラットなのでスタッキングが可能です。
・業務用に特化した老舗鍋メーカー・中尾アルミ製作所の定番モデルであるキングポットは誕生からおよそ半世紀、国内生産にこだわり、維持してきた品質は現在もプロの料理人から絶大な信頼を得ています。
・日本の外食産業を支えてきたその形状は、今日まで変わることなく、まさに「KING」と呼ぶにふさわしい存在。
【商品仕様】
・外寸1:φ380
・内寸1:φ360
・内寸2:深さ/230
・重量:3.9kg
・容量:23.0L
・板厚厚み:3
・材質1:アルミ(AL1100-P)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ キング 半寸胴鍋(目盛付)36cmの型番87900のページです。 型番87900に関する仕様情報を記載しております。
アルミ キング 半寸胴鍋(目盛付)36cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ キング 半寸胴鍋(目盛付)36cm
アルミ プロキング 半寸胴鍋(目盛付)24cm
アルミ キング 寸胴鍋(目盛付)30cm
キングデンジ 揚鍋 33cm(板厚2.5mm)
アルミ キング 打出 料理鍋(目盛付)48cm
アルミ キング 打出 料理鍋(目盛付)60cm
メーカー中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所
通常価格33,69729,15927,70233,69730,89762,149
通常出荷日8日目19日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)10.1~5.1~10.010.1~5.1~10.010.1~10.1~
アズワン型番61-6508-6761-7861-6861-6508-5161-6504-9661-6508-2261-6508-25
外径(mm)380248319344499620
内径(mm)360240300330--
深さ(mm)230170300100220280

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました