ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    FEP粘着シートフィルム 5008-06

    FEP粘着シートフィルム 5008-06 41433
    通常単価(税別)
    173,848
    税込単価
    191,233
    通常出荷日:10日目

    【仕様】・厚み(μ):100・幅×長さ(mm):1130×5000【特長】・耐食・耐薬品性に優れたFE...

    詳細を確認

    型番:

    41433
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    41433の仕様・寸法情報

    コクゴ型番
    101-82706
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    41433
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    173,848
    ( 191,233 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・厚み(μ):100
    ・幅×長さ(mm):1130×5000
    【特長】
    ・耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。
    ・カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食・耐薬品性を飛躍的に向上させます。
    ・入数:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FEP粘着シートフィルム 5008-06の型番41433のページです。 型番41433に関する仕様情報を記載しております。
    FEP粘着シートフィルム 5008-06のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FEP粘着シートフィルム 5008-06
    ふっ素樹脂シート FEPフィルム
    ふっ素樹脂フィルム(FEP)
    ビニールフィルムシート
    アズワン ふっ素樹脂粘着シート
    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-493
    メーカーフロンケミカルフロンケミカルアズワンアズワンアズワンケニス
    通常価格173,8489,308 -4,711 -4,265125,00010,967
    通常出荷日10日目1日目〜1日目〜1日目1日目9日目
    コクゴ型番101-82706-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました