17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングデンジ 揚鍋 33cm(板厚2.5mm) 4826700

キングデンジ 揚鍋 33cm(板厚2.5mm)

通常単価(税別)
33,697
税込単価
37,067
通常出荷日:8日目

【特長】・電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用・独自の新素材ス...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    5.1~10.0
  • アズワン型番
    61-6504-96
  • 外径 (mm)
    344
  • 底径 (mm)
    260
  • 内径 (mm)
    330
  • 深さ (mm)
    100
  • 板厚厚み (mm)
    2.5
  • 材質
    本体:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、ハンドル:真鍮合金
  • 容量詳細 (L)
    7.2
  • 重量 (kg)
    2.8
  • 電磁調理器 (V)
    200

型番:

4826700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4826700の仕様・寸法情報

容量(L)
5.1~10.0
アズワン型番
61-6504-96
外径(mm)
344
底径(mm)
260
内径(mm)
330
深さ(mm)
100
板厚厚み(mm)
2.5
材質
本体:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、ハンドル:真鍮合金
容量詳細(L)
7.2
重量(kg)
2.8
電磁調理器(V)
200
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
4826700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,697
( 37,067 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用
・独自の新素材ステンレスで電磁波の吸収が違います。
・業務用にふさわしい耐久性、美しいデザインを備えた自信作(ハンドル素材は真鍮合金)
・目盛が付いてとても便利になりました。
・プロ用の鍋に特化した老舗鍋メーカー・中尾アルミ製作所の電磁対応鍋シリーズ。
・電磁調理器が普及する以前に生まれた鍋です。
・プロの声を形にすべく出来上がったこの鍋は20年以上たった今も形状、製法は変わっていません。その使い勝手の良さが変わらぬ理由です。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸1:φ344
・外寸2:底径/260
・内寸1:φ330
・内寸2:深さ/100
・重量:2.8kg
・容量:7.2L
・板厚厚み:2.5
・材質1:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
・材質2:ハンドル:真鍮合金
・電磁調理器:200V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キングデンジ 揚鍋 33cm(板厚2.5mm)の型番4826700のページです。 型番4826700に関する仕様情報を記載しております。
キングデンジ 揚鍋 33cm(板厚2.5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングデンジ 揚鍋 33cm(板厚2.5mm)
キングデンジ フライパン 27cm
キングフロン ステンキャストハンドル フライパン 18cm
アルミ キング 寸胴鍋(目盛付)30cm
キングフロン ステンキャストハンドル フライパン 24cm
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン 30cm
メーカー中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所
通常価格33,69722,53920,25527,70226,01439,876
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)5.1~10.0--10.1~--
アズワン型番61-6504-9661-6505-0261-6504-2461-6508-5161-6504-2661-6504-33
外径(mm)344276196319260322
底径(mm)260200125-170200
内径(mm)330270180300240300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました