17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ブロック電極 
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
ミスミ
置場標識

置場標識

通常単価(税別)
4,333
税込単価
4,766
通常出荷日:7日目

置場標識【特長】・対象品の保管場所等を明示するための標識です。【用途】・対象品の保管場所表示に。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    048201【商品仕様】
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:300×600×1mm
    ・ラミネート加工(一部カッティング文字)
    ・オキバ201キャタツオキバ
    048210【商品仕様】
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:300×600×1mm
    ・ラミネート加工(一部カッティング文字)
    ・オキバ210ボンベオキバ
    048208【商品仕様】
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:300×600×1mm
    ・ラミネート加工(一部カッティング文字)
    ・オキバ208ハイザイオキバ

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    仕様1

    最小発注数量
    ・材質:硬質エンビ・サイズ:300×600×1mm・ラミネート加工(一部カッティング文字)・オキバ201キャタツオキバ・置場201脚立置場
    1個
    ・材質:硬質エンビ・サイズ:300×600×1mm・ラミネート加工(一部カッティング文字)・オキバ208ハイザイオキバ・置場208廃材置場
    1個
    ・材質:硬質エンビ・サイズ:300×600×1mm・ラミネート加工(一部カッティング文字)・オキバ210ボンベオキバ・置場210ボンベ置場
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,333
    ( 4,766 )
    7日目
    4,333
    ( 4,766 )
    7日目
    4,333
    ( 4,766 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    置場標識
    【特長】
    ・対象品の保管場所等を明示するための標識です。
    【用途】
    ・対象品の保管場所表示に。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    置場標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    置場標識
    置場標識 エコユニボード
    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2060-BC・SLC)
    【馬印】映写対応ホワイトボード(両面脚付き)
    ユニット 危険物標識
    貼72 氏名標識(ステッカータイプ)
    メーカー日本緑十字社ユニット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)馬印ユニットアズワン
    通常価格4,333748 -295,329 -77,722 -1,244 -1,897
    通常出荷日7日目1日目〜14日目8日目1日目〜10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト