17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Kartell S.p.A.角型クーラーボックス 25型 3705

Kartell S.p.A.角型クーラーボックス 25型

通常単価(税別)
22,533円
税込単価
24,786円
通常出荷日:3日目

【特長】・熱塑性耐衝撃素材を使った冷却コンテナで、ポリウレタン製断熱ジャケットが備わっています。・食品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フリーズボックス
  • 容量 (ml)
    20000
  • 材質
    その他樹脂
  • 型式
    25型
  • 色
    フタ・本体:青
  • 外形寸法 (mm)
    400X230X350H
  • メーカー品番
    3705
  • TGKコード
    0198574301
  • TGK型番
    0198-57-43-01
  • 重量 (g)
    1900
  • 内寸
    約190X350X335mm(縦X横X深さ)
  • 特長1
    熱塑性耐衝撃素材を使った冷却コンテナで、ポリウレタン製断熱ジャケットが備わっています。 食品用途可、完全無毒性保証。
  • 内容量
    1個

型番:

3705
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3705の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリーズボックス
容量(ml)
20000
材質
その他樹脂
型式
25型
色
フタ・本体:青
外形寸法(mm)
400X230X350H
メーカー品番
3705
TGKコード
0198574301
TGK型番
0198-57-43-01
重量(g)
1900
内寸
約190X350X335mm(縦X横X深さ)
特長1
熱塑性耐衝撃素材を使った冷却コンテナで、ポリウレタン製断熱ジャケットが備わっています。 食品用途可、完全無毒性保証。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3705

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,533円
( 24,786円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱塑性耐衝撃素材を使った冷却コンテナで、ポリウレタン製断熱ジャケットが備わっています。
・食品用途可、完全無毒性保証。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Kartell S.p.A.角型クーラーボックス 25型の型番3705のページです。 型番3705に関する仕様情報を記載しております。
Kartell S.p.A.角型クーラーボックス 25型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kartell S.p.A.角型クーラーボックス 25型
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT5
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT2
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫7L&パワーソースキットXGT5
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫7L&パワーソースキットXGT2
東京硝子 角型クーラーボックス 25型
メーカーKartell S.p.A.マキタマキタマキタマキタ東京硝子器械
通常価格22,533円140,559円128,665円140,559円128,665円22,533円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプフリーズボックス保温・保冷容器保温・保冷容器保温・保冷容器保温・保冷容器フリーズボックス
容量(ml)200007000700070007000-
材質その他樹脂その他樹脂その他樹脂その他樹脂その他樹脂その他樹脂
型式25型 -----
色フタ・本体:青-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました