17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マントルヒーター P3-1 P3-1

マントルヒーター P3-1

通常単価(税別)
20,226
税込単価
22,249
通常出荷日:32日目

【商品仕様】・内径30φmm用・型式:P3-1・長さ(mm):100・電熱容量(W):100・注意事項...

詳細を確認
  • TGK型番
    0774-60-90-48

ご注意

  • 各種パイプを包んで加熱するためのヒーター製品です。割口部の仕上げはマジックテープです。

型番:

P3-1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P3-1の仕様・寸法情報

TGK型番
0774-60-90-48
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 32日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
P3-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,226
( 22,249 )
32日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内径30φmm用
・型式:P3-1
・長さ(mm):100
・電熱容量(W):100
・注意事項:電圧調整器または温度調節器を併用してください。

ご注意

  • 各種パイプを包んで加熱するためのヒーター製品です。割口部の仕上げはマジックテープです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マントルヒーター P3-1の型番P3-1のページです。 型番P3-1に関する仕様情報を記載しております。
マントルヒーター P3-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マントルヒーター P3-1
マントルヒーター P10-1
マントルヒーター P5-1
マントルヒーター P2-3(TGK)
マントルヒーター P5-3(TGK)
マントルヒーター P10-2
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格20,22631,50923,52826,41737,12841,342
通常出荷日32日目32日目32日目32日目32日目32日目
TGK型番0774-60-90-480774-60-90-620774-60-90-550774-60-90-430774-60-90-570774-60-90-63

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト