17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Dランプ A444-002 #G1314-60100 A444-002-2

Dランプ A444-002 #G1314-60100

通常単価(税別)
52,485
税込単価
57,734
通常出荷日:23日目

【特長】D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光...

詳細を確認
  • TGK型番
    0886-80-97-14

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

A444-002-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A444-002-2の仕様・寸法情報

TGK型番
0886-80-97-14
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
A444-002-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,485
( 57,734 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。
【商品仕様】
・品目:分析装置用D2ランプ 重水素ランプ
・型式:A444-002-2
・対応装置及び対応型式:装置名:液クロ
・メーカー名:アジレント
・装置型式:VWD
・D2ランプ型式:G1314-60100
・出力変動(ランプ点灯30分後)
・:ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/h
・:フラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P
・平均寿命:2000時間

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Dランプ A444-002 #G1314-60100の型番A444-002-2のページです。 型番A444-002-2に関する仕様情報を記載しております。
Dランプ A444-002 #G1314-60100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dランプ A444-002 #G1314-60100
Dランプ S111-002
Dランプ A444-001 #5181-1530
Dランプ S111-005
東京硝子 Dランプ J222-001
エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格52,48533,54978,46326,89936,27962,766
通常出荷日23日目31日目23日目23日目2日目6日目
TGK型番0886-80-97-140886-80-97-020886-80-97-090886-80-97-050886-80-97-060093-80-45-09

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました