17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE高圧ニードルバルブI型 6φ F-2028-01

PTFE高圧ニードルバルブI型 6φ

通常単価(税別)
43,034円
税込単価
47,337円
通常出荷日:26日目

【特長】・ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、ふっ素樹脂チューブPTFEかPFA...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4379-48

型番:

F-2028-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-2028-01の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4379-48
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-2028-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,034円
( 47,337円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、ふっ素樹脂チューブPTFEかPFAをフレアー式に固定します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE高圧ニードルバルブI型 6φの型番F-2028-01のページです。 型番F-2028-01に関する仕様情報を記載しております。
PTFE高圧ニードルバルブI型 6φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE高圧ニードルバルブI型 6φ
PTFEニードルバルブL型 8φ
PTFEニードルバルブL型 12φ
オールPTFE3方バルブ 6φ(枝)
PTFEトグルバルブアングル型 メスRc1/4
平衡形滴下ロート ニードルバルブ
メーカーフロン工業フロン工業フロン工業フロン工業フロン工業アズワン
通常価格43,034円30,022円33,063円22,033円44,435円55,480円 -
通常出荷日26日目23日目23日目20日目20日目24日目〜
アズワン型番61-4379-4861-4379-3761-4379-3961-4378-6561-4378-50-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました