17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠心ろ過デバイス MAP100C37 24個入 MAP100C37

遠心ろ過デバイス MAP100C37 24個入

通常単価(税別)
37,893円
税込単価
41,682円
通常出荷日:63日目

【特長】20mLまでの試料のロスを抑えて迅速に濃縮回収します。・90%以上の回収率です。【商品仕様】・...

詳細を確認
  • TGK型番
    0266-28-61-51

型番:

MAP100C37
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MAP100C37の仕様・寸法情報

TGK型番
0266-28-61-51
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 63日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAP100C37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,893円
( 41,682円 )
63日目

詳細情報

基本情報

【特長】20mLまでの試料のロスを抑えて迅速に濃縮回収します。
・90%以上の回収率です。
【商品仕様】
・品名:マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL
・摘要:限外ろ過用(オメガメンブレン)
・分画分子量:100K
・型式:MAP100C37
・キャップカラー:クリア
・入数(個):24
・最大サンプル容量:20mL
・外形寸法:50×120mm
・許容遠心力:
・5000×g(限外ろ過膜)
・14000×g(精密ろ過膜)
・有効ろ過面積:7.2cm^2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遠心ろ過デバイス MAP100C37 24個入の型番MAP100C37のページです。 型番MAP100C37に関する仕様情報を記載しております。
遠心ろ過デバイス MAP100C37 24個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠心ろ過デバイス MAP100C37 24個入
東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 ODM02C34
ナノセップ 30K 100入
東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 OC-C-S02
セラムチューブ アウタcap 2mL 白500個入
セラムチューブ アウタcap 5mL 赤300個入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格37,893円54,004円52,419円21,863円39,638円25,765円
通常出荷日63日目63日目8日目6日目6日目6日目
TGK型番0266-28-61-510266-28-61-140266-28-61-060999-14-18-200043-21-50-110043-21-50-32
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました