17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1143-225浮遊培養用フラスコ 1143-225

1143-225浮遊培養用フラスコ

通常単価(税別)
35,914円
税込単価
39,505円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・培養面積(cm2):225・首部形状:ストレート・容量(mL):900・推奨培地:45~...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9712-85

型番:

1143-225
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1143-225の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9712-85
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1143-225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,914円
( 39,505円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・培養面積(cm2):225
・首部形状:ストレート
・容量(mL):900
・推奨培地:45~67.5
・入数:25

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1143-225浮遊培養用フラスコの型番1143-225のページです。 型番1143-225に関する仕様情報を記載しております。
1143-225浮遊培養用フラスコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1143-225浮遊培養用フラスコ
1103-025浮遊培養用フラスコ
1123-075浮遊培養用フラスコ
3103-025 組織培養用フラスコ
3123-075 組織培養用フラスコ
3000-035組織培養用ディッシュ
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格35,914円102,119円54,542円100,207円54,542円23,608円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目1日目
アズワン型番61-9712-8561-9712-8361-9712-8461-9712-7561-9712-7861-9712-50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト