17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SBC-125 キャスター SBC-125

SBC-125 キャスター

通常単価(税別)
25,542円
税込単価
28,096円
通常出荷日:19日目

【特長】・キャニオンシェルフ専用のねじ込み式シングルキャスターです。【商品仕様】・車輪径:125mm・...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

SBC-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SBC-125の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
キャスター
アズワン型番
61-3808-21

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBC-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,542円
( 28,096円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャニオンシェルフ専用のねじ込み式シングルキャスターです。
【商品仕様】
・車輪径:125mm
・取付高:152mm
・材質:制電性ウレタン車
・ステンレス金具
・許容荷重:56kg
・ねじ径:UNF1/2×20山
・製造国:日本

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SBC-125 キャスターの型番SBC-125のページです。 型番SBC-125に関する仕様情報を記載しております。
SBC-125 キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SBC-125 キャスター
KSBC-125 キャスター
KSBC-125S キャスター
BC-125S キャスター
WNC-100 キャスター
壁面固定金具(1本用)WK-40R【キャニオン】
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格25,542円34,005円37,387円14,040円8,077円1,762円
通常出荷日19日目19日目19日目11日目19日目19日目
商品タイプその他その他その他その他--
その他オプションオプションオプションオプション--
詳細タイプキャスターキャスターキャスターキャスター--
アズワン型番61-3808-2161-3808-2561-3808-2661-3807-9361-3808-1361-3805-33
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました