17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 角カス揚げ(18cm) SPF-180

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

18-8 角カス揚げ(18cm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPF-180

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質:SUS304
・全長:688mm
・重量:0.75kg

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
角型
材質
ステンレス
幅(外形)(mm)
~300
奥行(外形)(mm)
301~
詳細寸法:幅(mm)
180
詳細寸法:奥行(mm)
688
アズワン型番
62-2336-07
詳細材質
SUS304
質量(kg)
0.75
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト