17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 50mL 3745-50-3L

平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 50mL

通常単価(税別)
44,453円
税込単価
48,898円
通常出荷日:26日目

【特長】・J2部にコック付排気管(コードNo.2400~)を使用することで、連続投入が可能になります。...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-2111-11

型番:

3745-50-3L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3745-50-3Lの仕様・寸法情報

アズワン型番
62-2111-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
3745-50-3L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,453円
( 48,898円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・J2部にコック付排気管(コードNo.2400~)を使用することで、連続投入が可能になります。
・気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。
・L寸法は目安寸法です。
【商品仕様】
・容量(mL):50
・L:185
・D(φ):32
・J1:19/38
・J2:19/22
・C1:15/35
・C2:12/30
・目盛間隔(mL毎):2
・数値間隔(mL毎):10
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 50mLの型番3745-50-3Lのページです。 型番3745-50-3Lに関する仕様情報を記載しております。
平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 50mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 50mL
平衡形滴下ロート PTFEコック 50mL
平衡形滴下ロート ガラスコック 30mL
セミ・ミクロ 平衡形滴下ロート ガラスコック 20mL
円筒形滴下ロート ガラスコック 200mL
セミ・ミクロ 平衡形滴下ロート PTFEコック 25mL
メーカー旭製作所旭製作所旭製作所旭製作所旭製作所旭製作所
通常価格44,453円38,436円35,641円35,641円28,333円38,924円
通常出荷日26日目1日目26日目26日目24日目26日目
アズワン型番62-2111-1161-0188-0761-0187-9361-0187-9061-0186-8361-0188-04
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました