17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌チューブ (印刷目盛付) 17×100mm バルク包装 500本 2246-017N

滅菌チューブ (印刷目盛付) 17×100mm バルク包装 500本

通常単価(税別)
66,794円
税込単価
73,473円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・容量(mL):12・材質:(本体/CAP)PP/PE・サイズ(mm):17×100・入数...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9715-57

型番:

2246-017N
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2246-017Nの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9715-57
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2246-017N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,794円
( 73,473円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):12
・材質:(本体/CAP)PP/PE
・サイズ(mm):17×100
・入数:500(25×20)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

滅菌チューブ (印刷目盛付) 17×100mm バルク包装 500本の型番2246-017Nのページです。 型番2246-017Nに関する仕様情報を記載しております。
滅菌チューブ (印刷目盛付) 17×100mm バルク包装 500本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滅菌チューブ (印刷目盛付) 17×100mm バルク包装 500本
ディスポーザブルガラス試験管 16×100mm 1000本
ディスポーザブルガラス試験管 18×150mm 500本
ディスポーザブルガラス試験管 16×125mm 1000本
ディスポーザブルガラス試験管 12×75mm 1000本
AGCテクノグラス ディスポーザブルガラス試験管(シリコンコーティング済)1000本
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格66,794円34,897円28,072円40,488円20,826円24,392円
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目19日目
アズワン型番61-9715-5761-9718-9661-9718-9961-9718-9761-9718-9361-9719-05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト