ファクトリーサプライ用品技術窓口

帝健 耐熱防災手袋CGG200

通常単価(税別)
4,519円
税込単価
4,971円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・厚手のダブルニット仕様ですので、断熱性に優れています。【商品仕様】・型番:CGG200・全長...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-2768-11

型番:

CGG200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CGG200の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-2768-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CGG200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,519円
( 4,971円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手のダブルニット仕様ですので、断熱性に優れています。
【商品仕様】
・型番:CGG200
・全長(mm):280
・入数:1双
・材質:表/メタ系アラミド繊維コーネックス(R)100%、裏/メタ系アラミド繊維コーネックス(R)25%・難燃レーヨン75%
・滑り止め加工
・洗濯可
・素材耐熱温度/250℃(滑り止め部除く※)
・※使用条件により異なりますが、滑り止め部はシリコン製のため、約150~200℃近辺で溶解する可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帝健 耐熱防災手袋CGG200の型番CGG200のページです。 型番CGG200に関する仕様情報を記載しております。
帝健 耐熱防災手袋CGG200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帝健 耐熱防災手袋CGG200
帝健 テクノーラソフト耐熱手袋
帝健 耐熱防炎手袋
耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)
耐熱防災手袋 CGM3・CGM6
耐熱手袋 EGG-420
メーカー帝健帝健帝健帝健帝健帝健
通常価格4,519円15,670円16,746円2,822円12,899円3,496円
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
アズワン型番1-2768-111-3636-012-303-018-1003-038-1003-021-2769-01

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました