17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
PEEK樹脂 丸棒
アズワン
  • <
  • >
クリーンワイパー(マクロス)2サイズ

クリーンワイパー(マクロス)2サイズ【50個入り】

通常単価(税別)
15,145円~19,275円
税込単価
16,660円~21,203円
通常出荷日:26日目

【特長】・超極細繊維を使用したクリーンワイパーです。・油膜・曇り・浮遊塵付着の拭き取りに最適です。

  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    その他
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 仕様
    クリーンワイパー(マクロス)
  • 詳細材質
    ポリエステル90%、ナイロン10%の混繊糸
  • 端面処理
    4辺をヒートカット処理
  • 包装形態
    クリーンパック(ダブルパック)
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(in)

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

(in)

アズワン型番

内容量

最小発注数量
6
61-6870-51
1袋(50枚)
1パック

50個入り

9
61-6870-52
1袋(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,145円
( 16,660円 )
26日目
19,275円
( 21,203円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維を使用したクリーンワイパーです。
・油膜・曇り・浮遊塵付着の拭き取りに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンワイパー(マクロス)2サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンワイパー(マクロス)2サイズ
アルファ10(γ線滅菌済)2サイズ
アルファライトワイパー クリーンパック
アルファソーブワイパー10 クリーンパック
スーパーワイパー
マイクロワイパー
メーカーシグマ光機テックスワイプテックスワイプテックスワイプブラストンブラストン
通常価格15,145円-23,382円 -13,962円27,501円4,968円 -5,296円 -
通常出荷日26日目1日目1日目1日目7日目〜1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質その他ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1001010 / 100101010
仕様クリーンワイパー(マクロス)-----
詳細材質ポリエステル90%、ナイロン10%の混繊糸-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト