17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックピペット 5mL (ペーパープラスチック包装) 400本 7153-005

プラスチックピペット 5mL (ペーパープラスチック包装) 400本

通常単価(税別)
48,754円
税込単価
53,629円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・容量(mL):5・包装形態:個包装・色:青・1目盛0.1、マイナス目盛-3・全長:338...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9714-90

型番:

7153-005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番アズワン型番容量(mL)包装形態色全長入数
7153-00561-9714-905個包装青338mm400(100×4)

7153-005の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9714-90
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7153-005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,754円
( 53,629円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):5
・包装形態:個包装
・色:青
・1目盛0.1、マイナス目盛-3
・全長:338mm
・入数:400(100×4)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックピペット 5mL (ペーパープラスチック包装) 400本の型番7153-005のページです。 型番7153-005に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックピペット 5mL (ペーパープラスチック包装) 400本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックピペット 5mL (ペーパープラスチック包装) 400本
プラスチックピペット 10mL (ペーパープラスチック包装) 400本
プラスチックピペット 1mL (ペーパープラスチック包装) 800本
プラスチックピペット 2mL (ペーパープラスチック包装) 600本
プラスチックピペット 50mL (ペーパープラスチック包装) 160本
ホールピペット 10mL 硫酸用 10本
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格48,754円50,986円64,910円57,324円84,588円19,391円
通常出荷日1日目1日目12日目19日目1日目15日目
アズワン型番61-9714-9061-9714-9161-9714-8861-9714-8961-9714-9361-9726-94
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました