17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

残留塩素計 EW-521 本体 EW-521

残留塩素計 EW-521 本体

通常単価(税別)
74,652円
税込単価
82,117円
通常出荷日:4日目

【特長】・測定時に無試薬のための低コスト測定が可能です(キャリブレーション時には試薬が必要です)。 ・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    2-6234-21

型番:

EW-521
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EW-521の仕様・寸法情報

アズワン型番
2-6234-21
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EW-521
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,652円
( 82,117円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定時に無試薬のための低コスト測定が可能です(キャリブレーション時には試薬が必要です)。
・校正は0.01mg/L単位が計れるDPD試薬残留計で計測された校正液を使用し、本体の数値を合わせることで校正(キャリブレーション)できます。
・pH自動補正機能・ORP測定モード付きです。
【商品仕様】
・型番:EW-521
・本体
・測定範囲:CL/0.00~2.00mg/L、pH/2.00~12.00pH、ORP±1500mV
・測定方式:CL・ORPセンサー/ガルバニ方式、pHセンサー/ガラス電極式
・センサ電極:CLセンサー/白金・塩化銀・銀、pHセンサー/ガラス電極、ORPセンサー/白金
・水温測定範囲:CLセンサー/5.0~60℃、ph・ORPセンサー/0~60℃
・測定時間:約15秒
・pH範囲:5.8~8.0
・導電率範囲:50~1000μs/cm
・機能:キャリブレーション機能(0.30~1.50mg/L)・オートパワーオフ10分(最終ボタン操作後)・温度表示機能・メモリ機能・電池残量検知機能・pH自動補正機能(CL測定時)
・電源:DC6V 単4アルカリ(LR03)乾電池×4本(テスト用付属)
・サイズ:本体/202×82×37mm、センサー/φ12×160mm
・重量:約260g(電池含む)
・付属品:CLセンサー(EW-521CS)、pHセンサー(EW-521PS)、DPD試薬簡易セット(比色チャート・容器・試薬2包×5)、pH標準液用粉末(pH4.01・6.86・9.18×各1包)、ストラップ、コネクター保護キャップ、センサーホルダー
・※被測定水が異なる場合は、その都度校正が必要です。 ※冷泉・温泉・鉱泉・井戸水・アルカリイオン水は測定できません。 ※pH・ORPセンサーは水温60℃を超える液体には浸けないでください。 ※ORP測定には別途EW-521OSが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

残留塩素計 EW-521 本体の型番EW-521のページです。 型番EW-521に関する仕様情報を記載しております。
残留塩素計 EW-521 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
残留塩素計 EW-521 本体
残留塩素計 交換センサー EW-521PS
残留塩素計 交換センサー EW-521CS
残留塩素測定器 (DPD法) 本体 080540シリーズ
残留塩素計 DP-1Z
残留塩素計用 遊離残留塩素用試薬(100回分) DPD-F-1
メーカータニタアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格74,652円21,432円27,052円10,968円 -18,323円2,330円
通常出荷日4日目11日目4日目1日目4日目1日目
アズワン型番2-6234-21-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました