17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スケルトンパーツボックス(フレーム黒 ・小箱:ピンク×6個・青×6個・黄×4個) SPS-2916BK

スケルトンパーツボックス(フレーム黒 ・小箱:ピンク×6個・青×6個・黄×4個)

通常単価(税別)
4,762円
税込単価
5,238円
通常出荷日:8日目

【特長】・フレームに着脱可能な透明小箱がセットされており、中身が見やすく整理・保管がしやすいです。・フ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-6123-02

型番:

SPS-2916BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SPS-2916BKの仕様・寸法情報

アズワン型番
3-6123-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPS-2916BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,762円
( 5,238円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームに着脱可能な透明小箱がセットされており、中身が見やすく整理・保管がしやすいです。
・フレームは2分割に開くので透明小箱を着脱しやすく、積み重ねや持ち運びも可能です。
【商品仕様】
・型番:SPS-2916BK
・フレーム色:黒
・小箱仕様:ピンク×6個・青×6個・黄×4個
・重量(g):1040
・フレームサイズ:290×50×268mm
・小箱サイズ:90×68×55mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スケルトンパーツボックス(フレーム黒 ・小箱:ピンク×6個・青×6個・黄×4個)の型番SPS-2916BKのページです。 型番SPS-2916BKに関する仕様情報を記載しております。
スケルトンパーツボックス(フレーム黒 ・小箱:ピンク×6個・青×6個・黄×4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケルトンパーツボックス(フレーム黒 ・小箱:ピンク×6個・青×6個・黄×4個)
スケルトンパーツボックス(フレーム黄・小箱:ピンク×6個・青×6個・黄×4個)
スケルトンパーツボックス(フレーム青・小箱:ピンク×6個・青×6個・黄×4個)
スケルトンパーツボックス(フレーム赤・小箱:ピンク×6個・青×6個・黄×4個)
スケルトンパーツボックス(フレーム黒・小箱:透明×16個)
スケルトンパーツボックス(フレーム黒・小箱:透明×10個・トリプルタイプグレー×2個)
メーカージェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコム
通常価格4,762円4,762円4,762円4,762円3,883円4,762円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
アズワン型番3-6123-023-6123-053-6123-033-6123-043-6123-013-6123-06
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました