17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレップクリーナー 幅80/160

エレップクリーナー 幅80/160

通常単価(税別)
1,6689,564
税込単価
1,83510,520
通常出荷日:3日目

クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール...

詳細を確認
  • 先端形状
    ローラー
  • ヘッド材質
    ポリエステル
  • 厚さ (mm)
    0.17
  • 特長
    クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。
  • 粘着剤
    アクリル系
  • 用途
    精密機器・部品の構造・組立て室/半導体製造機器周辺
  • 内容量
    1巻
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 対応幅(mm)

  • 仕様

  • 型式

  • 長さ(m)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • TGK型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

対応幅

(mm)

仕様

型式

長さ

(m)

メーカー品番

TGKコード

TGK型番

重量

(g)

材質

内容量

最小発注数量
80
静電対策品ミシン目入り
AE3500
10
30427-1001-00
0680252932
0680-25-29-32
-
PET不織布(アルミ蒸着)
1巻
1個
160
静電対策品ミシン目入り
AE3500
20
30427-1002-00
0680252933
0680-25-29-33
-
PET不織布(アルミ蒸着)
1巻
1個
80
一般用ミシン目入り
A3500
10
30428-1001-00
0680252930
0680-25-29-30
128
PET不織布
1巻
1個
160
一般用ミシン目入り
A3500
20
30428-1002-00
0680252931
0680-25-29-31
486
PET不織布
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,557
( 3,913 )
3日目
9,564
( 10,520 )
3日目
1,668
( 1,835 )
3日目
4,111
( 4,522 )
3日目

詳細情報

基本情報

クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレップクリーナー 幅80/160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレップクリーナー 幅80/160
エレップクリーナー 幅80/160
エレップツール 幅80・160
エレップツール 幅80/160(TGK)
プロフェッショナルウェアクリーナー 先端形状 ローラー
エレップクリーナーケース
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格1,668-961 -1,263 -1,263 -940 -10,000 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
先端形状ローラーローラーローラーローラーローラーその他
ヘッド材質ポリエステルポリエステル--その他その他
厚さ(mm)0.17-----
特長クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。クリーンルーム専用に開発されたエレップツールは、構成材料に、粉末や揮発成分が発生しにくいものを採用。クリーンルーム専用に開発されたエレップツールは、構成材料に、粉末や揮発成分が発生しにくいものを採用。--
粘着剤アクリル系アクリル系----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト