17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AL-DA フード AL-DA

AL-DA フード

通常単価(税別)
45,741円
税込単価
50,315円
通常出荷日:7日目

【特長】・サンドブラスト用・AL-15H用【商品仕様】・保護帽内蔵型フード・アイピース内側:ポリカーボ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0475-26

型番:

AL-DA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AL-DAの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0475-26
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL-DA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,741円
( 50,315円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンドブラスト用
・AL-15H用
【商品仕様】
・保護帽内蔵型フード
・アイピース内側:ポリカーボネート、外側:ガラス
・生地:帆布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AL-DA フードの型番AL-DAのページです。 型番AL-DAに関する仕様情報を記載しております。
AL-DA フードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AL-DA フード
防毒マスク フィットチェッカー R10 吸収缶 CA-705S/OV
BW-1N 半面形面体
CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶
AL-15H用フード
バーサフロー™フードセット Sシリーズ 交換用フード
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所アズワンスリーエムジャパン
通常価格45,741円1,354円30,269円4,229円9,494円 -56,771円
通常出荷日7日目1日目15日目4日目10日目〜1日目
アズワン型番61-0475-268-5043-3161-0475-2161-0473-42--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました