17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロデンジ 半寸胴鍋 18cm 4382900

プロデンジ 半寸胴鍋 18cm

通常単価(税別)
18,819円
税込単価
20,701円
通常出荷日:8日目

【特長】・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    3.1~5.0
  • アズワン型番
    61-6506-04
  • 外径 (mm)
    192
  • 底径 (mm)
    150
  • 内径 (mm)
    180
  • 深さ (mm)
    130
  • 板厚厚み (mm)
    2.5
  • 材質
    SUS444
  • 容量詳細 (L)
    3.1
  • 重量 (kg)
    1.6
  • 電磁調理器 (V)
    200

型番:

4382900
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4382900の仕様・寸法情報

容量(L)
3.1~5.0
アズワン型番
61-6506-04
外径(mm)
192
底径(mm)
150
内径(mm)
180
深さ(mm)
130
板厚厚み(mm)
2.5
材質
SUS444
容量詳細(L)
3.1
重量(kg)
1.6
電磁調理器(V)
200
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4382900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,819円
( 20,701円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸1:φ192
・外寸2:底径/150
・内寸1:φ180
・内寸2:深さ/130
・重量:1.6kg
・容量:3.1L
・板厚厚み:2.5
・材質1:SUS444
・電磁調理器:200V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロデンジ 半寸胴鍋 18cmの型番4382900のページです。 型番4382900に関する仕様情報を記載しております。
プロデンジ 半寸胴鍋 18cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロデンジ 半寸胴鍋 18cm
モリブデン 半寸胴鍋
アルミ キング 半寸胴鍋(目盛付)36cm
アルミ プロキング 半寸胴鍋(目盛付)24cm
SUS316 電磁対応半寸胴鍋
アルミ キング 寸胴鍋(目盛付)30cm
メーカー本間製作所アズワン中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所アズワン中尾アルミ製作所
通常価格18,819円41,092円 -33,697円29,159円18,530円 -27,702円
通常出荷日8日目7日目〜8日目19日目7日目〜8日目
容量(L)3.1~5.010.1~10.1~5.1~10.010.1~10.1~
アズワン型番61-6506-04-----
外径(mm)192-----
底径(mm)150-----
内径(mm)180-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト