17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストウブ ラウンドスタッカブルディッシュ 20cm ブラック 40509-558 1896700

ストウブ ラウンドスタッカブルディッシュ 20cm ブラック 40509-558

通常単価(税別)
18,481円
税込単価
20,329円
通常出荷日:8日目

【特長】・三ツ星シェフが大絶賛。ミシュランの星付有名レストランの数多くのシェフが好んで使用するストウブ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-6535-31
  • 外径 (mm)
    270
  • 底径 (mm)
    165
  • 高さ (mm)
    55
  • 重量 (kg)
    1.2
  • 電磁調理器 (V)
    200
  • オーブン
    〇

型番:

1896700
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1896700の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-6535-31
外径(mm)
270
底径(mm)
165
高さ(mm)
55
重量(kg)
1.2
電磁調理器(V)
200
オーブン
〇
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1896700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,481円
( 20,329円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三ツ星シェフが大絶賛。ミシュランの星付有名レストランの数多くのシェフが好んで使用するストウブ社(本社:フランスチュルケム TURCKHEIM)
・ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。
・従来のホーロー加工とは異り、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。
・しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。
・モーニングメニューに最適。
【商品仕様】
・外寸1:270×H55
・外寸2:底径/165
・重量:1.2kg
・電磁調理器:200V
・オーブン:○

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストウブ ラウンドスタッカブルディッシュ 20cm ブラック 40509-558の型番1896700のページです。 型番1896700に関する仕様情報を記載しております。
ストウブ ラウンドスタッカブルディッシュ 20cm ブラック 40509-558のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストウブ ラウンドスタッカブルディッシュ 20cm ブラック 40509-558
ストウブ ピコ・ココット 楕円 31cm チェリー 40509-866
ストウブ ピコ・ココット 丸 ブラック
ブラックストーン フライパン
ストウブ ピコ・ココット 丸 チェリー
ジェットホーン JH-20
メーカーストウブストウブアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,481円56,292円17,249円 -2,274円 -30,487円 -60,541円
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目〜8日目8日目
アズワン型番61-6535-3161-6535-28----
外径(mm)270-----
底径(mm)165260×202----
高さ(mm)55110----
重量(kg)1.26.1----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました