17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マンホール MH-43 MH-43

マンホール MH-43

通常単価(税別)
73,838円
税込単価
81,222円
通常出荷日:20日目

【特長】・大型容器に取付けて(溶接)、マンホールをして使用します。【商品仕様】・寸法(mm):φ430...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0748-92

型番:

MH-43
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MH-43の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0748-92
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,838円
( 81,222円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型容器に取付けて(溶接)、マンホールをして使用します。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ430×H80
・材質:SUS304
・ガスケット:シリコン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マンホール MH-43の型番MH-43のページです。 型番MH-43に関する仕様情報を記載しております。
マンホール MH-43のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました