17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンテックス レギュラー200 30束 000944

クリーンテックス レギュラー200 30束

通常単価(税別)
10,100
税込単価
11,110
通常出荷日:1日目

【特長】・食品・衛生管理の手拭き用として使用。・100%再生紙を使用し1枚でも十分に拭き取れる吸液性に...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0085-09

型番:

000944
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000944の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0085-09
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
000944
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,100
( 11,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品・衛生管理の手拭き用として使用。
・100%再生紙を使用し1枚でも十分に拭き取れる吸液性に優れています。
【商品仕様】
・材質:パルプ(再生)
・サイズ:220×300mm連続取出し
・入数:200枚/束×30束

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンテックス レギュラー200 30束の型番000944のページです。 型番000944に関する仕様情報を記載しております。
クリーンテックス レギュラー200 30束のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンテックス レギュラー200 30束
リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束
キムテックス ホワイト 63200 100枚×30
スコットフォールド ハンドタオル 199×315mm 175枚/束×25束
キムテックス 60701(ケース)
コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パック
メーカートーヨ小津産業三商アズワンケニスアズワン
通常価格10,10016,81237,53913,82524,1168,982
通常出荷日1日目7日目19日目3日目1日目1日目
アズワン型番61-0085-09-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました