17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NRTS-3618 シンク用シェルフ NRTS-3618

NRTS-3618 シンク用シェルフ

通常単価(税別)
108,012円
税込単価
118,813円
通常出荷日:19日目

【特長】・シンク・実験台の上部空間を有効活用できます。・既存のシンク・実験台に設置可能です。【商品仕様...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3807-53

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

NRTS-3618
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NRTS-3618の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3807-53
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
NRTS-3618
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,012円
( 118,813円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンク・実験台の上部空間を有効活用できます。
・既存のシンク・実験台に設置可能です。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D360×W1797×H755
・2段
・材質:棚板/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS
・製造国:日本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NRTS-3618 シンク用シェルフの型番NRTS-3618のページです。 型番NRTS-3618に関する仕様情報を記載しております。
NRTS-3618 シンク用シェルフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NRTS-3618 シンク用シェルフ
NRTS-3115 シンク用シェルフ
NRTS-3112 シンク用シェルフ
NRTS-3615 シンク用シェルフ
NRTS-3609 シンク用シェルフ
シンク用シェルフ NRTS-3109(キャニオン)
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格108,012円84,413円76,178円96,292円72,694円67,468円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
アズワン型番61-3807-5361-3807-4861-3807-4761-3807-5261-3807-5061-3807-46

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました