ファクトリーサプライ用品技術窓口

10連式ホットスターラーMS-H-S10(回転数 0~1100rpm)

通常単価(税別)
181,816円
税込単価
199,998円
通常出荷日:1日目

【特長】・速度は無段階で調節が可能です。・プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-7051-01

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MS-H-S10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-H-S10の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-7051-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-H-S10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181,816円
( 199,998円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速度は無段階で調節が可能です。
・プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
【商品仕様】
・型番:MS-H-S10
・回転数(rpm):0~1100
・最大攪拌容量(mL):400×10
・プレート材質:ステンレス(SUS304)シリコンコーティング
・プレート温度:120℃(MAX)
・ヒーター容量:470W
・モーター:ブラシレスモーター
・電源:AC100V 50/60Hz 490W
・サイズ:本体/182×622×65mm、プレート/180×450mm
・重量:3.2kg
・防塵・防水(DIN EN60529):IP42
・付属品:回転子(φ6×30mm)×2個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10連式ホットスターラーMS-H-S10(回転数 0~1100rpm)の型番MS-H-S10のページです。 型番MS-H-S10に関する仕様情報を記載しております。
10連式ホットスターラーMS-H-S10(回転数 0~1100rpm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10連式ホットスターラーMS-H-S10(回転数 0~1100rpm)
ホットプレートスターラー 0~1500rpm 20L
マグネチックスターラー アナログ(0~1500rpm/20L)
10連式ホットスターラーMS-H-S10(DLAB)
10連式マグネチックスターラー 回転数 100~1500rpm
IKA RT10 多連式ホットスターラー
メーカーDLABDLABDLABアズワンアズワン三商
通常価格181,816円42,912円44,850円181,816円331,840円649,563円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
アズワン型番3-7051-013-7032-013-7023-01---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました