17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAコーティングタンク 密閉タンク 20L F-1069-10

PFAコーティングタンク 密閉タンク 20L

通常単価(税別)
206,583円
税込単価
227,241円
通常出荷日:28日目

【特長】・SUS304貯蔵用タンク内面にPFAをコーティングした製品です。・密閉タンクは、蓋にシリコン...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4376-51

型番:

F-1069-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-1069-10の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4376-51
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 28日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-1069-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206,583円
( 227,241円 )
28日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304貯蔵用タンク内面にPFAをコーティングした製品です。
・密閉タンクは、蓋にシリコンクッションパッキン付です。
【商品仕様】
・PFA膜厚150μ
・内径:300×深さ300

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAコーティングタンク 密閉タンク 20Lの型番F-1069-10のページです。 型番F-1069-10に関する仕様情報を記載しております。
PFAコーティングタンク 密閉タンク 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAコーティングタンク 密閉タンク 20L
PFAコーティングタンク フタ付タンク 20L
PFAコーティングタンク 密閉タンク 10L
PFAコーティングタンク 密閉タンク 100L F-1069-22(フロン工業)
PFAコーティングタンク フタ付
PFAコーティング ステンレスタンク ST-Cシリーズ
メーカーフロン工業フロン工業フロン工業フロン工業アズワンアズワン
通常価格206,583円193,671円141,019円746,804円626,203円 -70,693円 -
通常出荷日28日目28日目28日目28日目28日目19日目
アズワン型番61-4376-5161-4376-4561-4376-4961-4376-63--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました