17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24 06509-24

通常単価(税別)
71,407円
税込単価
78,548円
通常出荷日:1日目

【特長】・マスターフレックス用チューブです。・安価な一般実験用です。無色透明ですので液の流れを目視でき...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-1662-08

型番:

06509-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

06509-24の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-1662-08
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
06509-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,407円
( 78,548円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターフレックス用チューブです。
・安価な一般実験用です。無色透明ですので液の流れを目視できます。EOG・オートクレーブ滅菌ができます。
【商品仕様】
・型番:06509-24
・長さ:15m
・内径×外径(φmm):6.4×11.4
・種類:タイゴンE-ラボ
・チューブ型番:L/S24
・種類:ダイゴンE-ラボ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24 06509-24の型番06509-24のページです。 型番06509-24に関する仕様情報を記載しております。
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24 06509-24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24 06509-24
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-15
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-25
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-16
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ
メーカーマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックスアズワンアズワンアズワン
通常価格71,407円55,424円41,300円71,407円30,485円41,300円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
アズワン型番3-1662-083-1662-073-1662-04---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました