17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

黄銅製ホースジョイント 2"×52 GHJ-1652

黄銅製ホースジョイント 2"×52

通常単価(税別)
40,279円
税込単価
44,307円
通常出荷日:7日目

【特長】・真鍮製のホースジョイントです。・ほとんどのホースと接続できます。・ホースバンドで固定するタイ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9574-78

型番:

GHJ-1652
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

GHJ-1652の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9574-78
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
GHJ-1652
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,279円
( 44,307円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真鍮製のホースジョイントです。
・ほとんどのホースと接続できます。
・ホースバンドで固定するタイプです。
【商品仕様】
・ネジ部:JIS規格B0203:1999による。
・最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
・材質:C3771(鍛造用黄銅)
・ネジ(R):2"
・ネジ(G):2"

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黄銅製ホースジョイント 2"×52の型番GHJ-1652のページです。 型番GHJ-1652に関する仕様情報を記載しております。
黄銅製ホースジョイント 2"×52のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅製ホースジョイント 2"×52
工進 プラ製ホースジョイント25mm
工進 プラ製ホースジョイント40ミリ
工進 プラ製ホースジョイント50ミリ
ホースジョイント HJ1-2LP
工進 プラ製ホースジョイント20ミリ
メーカーフローバル工進工進工進東京硝子器械工進
通常価格40,279円1,330円2,449円3,119円1,104円1,241円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目10日目1日目
アズワン型番61-9574-78-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました