17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

F-1031-02円筒型容器2000ml F-1031-02

F-1031-02円筒型容器2000ml

通常単価(税別)
179,707円
税込単価
197,678円
通常出荷日:35日目

【特長】・耐薬品性にすぐれております。・耐熱連続使用温度は 150°Cで使用できます。【商品仕様】・容...

詳細を確認

型番:

F-1031-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-1031-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふっ素樹脂製容器
形状
丸型
容量(L)
2
アズワン型番
61-4376-21

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-1031-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179,707円
( 197,678円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性にすぐれております。
・耐熱連続使用温度は 150°Cで使用できます。
【商品仕様】
・容器外径:135φ
・容器内系:119φ
・総高さ:200H

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

F-1031-02円筒型容器2000mlの型番F-1031-02のページです。 型番F-1031-02に関する仕様情報を記載しております。
F-1031-02円筒型容器2000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F-1031-02円筒型容器2000ml
F-1031-01円筒型容器1000ml
PTFE装置用ボトル容器 2000ml 8φ*3個
PTFE装置用ボトル容器A型 500ml
PTFE広口ボトル 500ml
PTFE広口ボトル 250ml
メーカーフロン工業フロン工業フロン工業フロン工業フロン工業フロン工業
通常価格179,707円113,334円121,112円107,778円138,908円78,223円
通常出荷日35日目35日目33日目33日目12日目19日目
商品タイプふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器
形状丸型丸型丸型その他丸型丸型
容量(L)2120.50.50.25
アズワン型番61-4376-2161-4376-2061-4376-0361-4376-0461-4375-6361-4375-62
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました