17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 24well 50枚 3820-024

組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 24well 50枚

通常単価(税別)
34,379円
税込単価
37,817円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ウエル数:24・色(プレート&ボトム):クリア・形状:平底・ウエル容量:3.4・推奨培地...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9712-93

型番:

3820-024
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3820-024の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9712-93
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3820-024
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,379円
( 37,817円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ウエル数:24
・色(プレート&ボトム):クリア
・形状:平底
・ウエル容量:3.4
・推奨培地量(mL):0.7~1.0
・フタ付
・入数:50

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 24well 50枚の型番3820-024のページです。 型番3820-024に関する仕様情報を記載しております。
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 24well 50枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 24well 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 12well 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well U底 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well 平底 個包装 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well 平底 バルク包装 50枚
3020-100組織培養用ディッシュ
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格34,379円29,401円29,401円29,401円28,828円58,970円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
アズワン型番61-9712-9361-9712-9161-9713-0161-9712-9761-9712-9961-9712-54
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました