ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライ真空ポンプ DOP-80S

通常単価(税別)
118,201円
税込単価
130,021円
通常出荷日:3日目

【特長】・特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。・油を...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-4146-05

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DOP-80S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DOP-80Sの仕様・寸法情報

アズワン型番
1-4146-05
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
DOP-80S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,201円
( 130,021円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。
・油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
【商品仕様】
・型番:DOP-80S
・排気速度(実効)(L/min):80/88(50/60Hz)
・到達圧力:5.4kPa
・吸排気管径(OD)×(ID):9×5mm
・サイズ:160×270×179mm
・重量:7kg
・電源:100V 50/60Hz
・サーマルプロテクター内蔵
・揺動ピストン型

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライ真空ポンプ DOP-80Sの型番DOP-80Sのページです。 型番DOP-80Sに関する仕様情報を記載しております。
ドライ真空ポンプ DOP-80Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライ真空ポンプ DOP-80S
ドライ真空ポンプ DOP-40D
ドライ真空ポンプ DAT-100S
ドライ真空ポンプ DA-241S
ドライ真空ポンプ 21.3kPa DA-60S
ドライ真空ポンプ DAP-15
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格118,201円87,473円140,613円201,637円98,207円40,216円
通常出荷日3日目1日目33日目1日目1日目1日目
アズワン型番1-4146-051-4146-041-671-161-671-141-671-101-671-17
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト